- Produkter
- Anslutningsteknik
- Anslutningskablar med öppen ände
- Anslutningskablar med hankontakt
- E12318
Anslutningkabel med hankontakt
E12318
ASTGH020MSS0002C02
Anslutningkabel med hankontakt
E12318
ASTGH020MSS0002C02
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort driftstemperaturintervall
- God elektromagnetisk kompatibilitet tack vare skärmad kabel
- Lämplig för användning i mobila maskiner
- Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
Applikation
Speciella egenskaper | Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 4; (...40 °C) |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...70 |
---|---|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | -20...50 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 145,2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mått [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||||||
Material | PUR | ||||||||||||
Gjuten-body material | PUR | ||||||||||||
Material mutter | Mässing, förnicklad | ||||||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||||||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, violett, Ø 8 mm, skärmad; 2 x 0,25 mm² |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: B; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Låsmutter, Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten |
---|