- Produkter
- Anslutningsteknik
- Anslutningskablar med öppen ände
- Anslutningskablar med hankontakt
- E12347
Anslutningkabel med hankontakt
E12347
ASTGA050MSS0010C04
Anslutningkabel med hankontakt
E12347
ASTGA050MSS0010C04
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort driftstemperaturintervall
- God elektromagnetisk kompatibilitet tack vare skärmad kabel
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift; skärmad ledning |
---|---|
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 314 |
---|---|
Mått [mm] | 38 x 15 x 31 |
Material | kapsling: TPU svart |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
kabel: 10 m, PVC, violett, Ø 6,7 mm, skärmad; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24 |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Skärmad anslutningskabel: skärm är ej ansluten |
---|