Lös honkontakt
E12354
SDOGH040MSSFKSG
Lös honkontakt
E12354
SDOGH040MSSFKSG
- Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort driftstemperaturintervall
- Säker kabelanslutning med insticksskruvanslutningar
- God elektromagnetisk kompatibilitet tack vare flyttbar kabelavskärmning
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift |
---|---|
Utförande | ethernetkabel, D-kodad |
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 4; (...40 °C) |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 46,7 |
---|---|
Mått [mm] | 20 x 20 x 58 |
Material | formgjuten zink förnicklad |
Gjuten-body material | formgjuten zink, förnicklad |
Material mutter | formgjuten zink, förnicklad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
skruvklämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 6...8 mm |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: D; Gjuten kåpa: formgjuten zink, förnicklad; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Skärmad anslutningskabel: med avskärmning |
---|