Lös honkontakt
E12357
SDOGF030MSSFKSG
Lös honkontakt
E12357
SDOGF030MSSFKSG
- Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort driftstemperaturintervall
- Säker kabelanslutning med insticksskruvanslutningar
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 30 AC/DC |
---|
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 8,733 |
---|---|
Mått [mm] | 12 x 12 x 45 |
Material | PBT; PA |
Gjuten-body material | PBT / PA |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
skruvklämmor: 0,14...0,5 mm²; Mantel: Ø 3,5...5 mm |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT / PA; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad |
---|