Chassikontakt hona
E12366
EDOGF040MSS00,5E04 (M8)
Chassikontakt hona
E12366
EDOGF040MSS00,5E04 (M8)
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 12,5 |
---|---|
Material | Mässing förnicklad |
Gjuten-body material | Mässing, förnicklad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad |
---|