Chassikontakt hona
E12408
EDOGH050MSS00,5E05 (M16)
Chassikontakt hona
E12408
EDOGH050MSS00,5E05 (M16)
- Användarvänlig utrustning med fördelare och höljen med anslutningar för kontakter
- Enkel och snabb installation i behållarens vägg
- Robust metallversion
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort driftstemperaturintervall
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 125 AC/DC |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 23,6 |
---|---|
Anslutningsgänga | M16 |
Material | formgjuten zink förnicklad |
Gjuten-body material | formgjuten zink, förnicklad |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,25 mm² |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: formgjuten zink, förnicklad |
---|