Ethernet anslutningkabel
E12424
VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS
Ethernet anslutningkabel
E12424
VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS
- För anslutning till parameterinställningsgränssnittet på givaren
- Guldpläterade kontakter för tillförlitlig signalöverföring
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- God elektromagnetisk kompatibilitet tack vare skärmad kabel
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift; skärmad ledning |
---|---|
Utförande | ethernetkabel, D-kodad |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 1342 |
---|---|
Mått [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
Material | TPU |
Gjuten-body material | TPU |
Material mutter | formgjuten zink, förnicklad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: D; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 20 m, PVC, grön, skärmad; 4 x 0,34 mm² |
---|
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: D; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten |