- Produkter
- Anslutningsteknik
- Förlängnings-/anslutningskablar
- Förlängningskablar för energiförsörjning för fältmoduler
- E12425
Anslutningskabel
E12425
VDOGD040ZDS00,5H04STGD040ZDS
Anslutningskabel
E12425
VDOGD040ZDS00,5H04STGD040ZDS
- Hög effektöverföring tack vare hög strömklassificering
- Guldpläterade kontakter för tillförlitlig signalöverföring
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort driftstemperaturintervall
- Skydd mot felaktig inkoppling med speciell kodning
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
---|---|
Utförande | Strömkabel, T-kodad |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 60 DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 12 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 105,4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mått [mm] | 15,4 x 15,4 x 54,8 | ||||||||
Material | PUR | ||||||||
Gjuten-body material | PUR | ||||||||
Material mutter | formgjuten zink, förnicklad | ||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: T; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 0,5 m, PUR, svart; 4 x 1,5 mm² |
---|
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: T; Gjuten kåpa: PUR |