- Produkter
- Anslutningsteknik
- Anslutningskablar med öppen ände
- Anslutningskablar med honkontakt för energiförsörjning för fältmoduler
- E12430
Anslutningskabel hona
E12430
ADOGD040ZDS0002H04
Anslutningskabel hona
E12430
ADOGD040ZDS0002H04
- Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort driftstemperaturintervall
- Hög effektöverföring tack vare hög strömklassificering
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Utförande | Strömkabel, T-kodad |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 60 DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 12 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 242,7 |
---|---|
Mått [mm] | 15,4 x 15,4 x 52,8 |
Material | PP |
Gjuten-body material | TPU |
Material mutter | formgjuten zink, förnicklad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 2 m, PUR, svart, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm² |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: T; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad |
---|