Fästen med ändstopp
E12452
FIXING/M12/NT/K1/COATED/END STOP
Fästen med ändstopp
E12452
FIXING/M12/NT/K1/COATED/END STOP
- Ändstopp för definierad installationsposition
- För montering av cylindriska givare
- Enkelt och snabbt utbyte utan omjustering
- Tillförlitligt skydd mot skador
- Tålig mot svetsstänk tack vare nonstick-beläggning
Applikation
Speciella egenskaper | nonstick-beläggning |
---|---|
Utförande | med ändstopp |
Mekaniska data
Vikt [g] | 34,9 |
---|---|
Installationshänvisning | Rikta sensorn med aktiva ytan åt höger (se måttskiss); på grund av materialet mässing kan minskningar av negativt avkänningsområde uppstå (minskat avkänningsområde) |
Mått [mm] | M16 x 1 |
Gängbeteckning | M16 x 1 |
Innerdiameter [mm] | 12 |
Material | Mässing nonstick-beläggning; Muttrar: Mässing nonstick-beläggning |
Åtdragningsmoment [Nm] | 3; (låsmuttrar: 10) |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
diagram och grafer
Montage
|
|
---|