Anslutningskabel hona
E12457
ADOAH120MSS0005H12
Anslutningskabel hona
E12457
ADOAH120MSS0005H12
- Tillförlitlig anslutning av styrenheter och dialogenheter
- Stort driftstemperaturintervall
- Lämplig för användning i mobila maskiner
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Vinklad typ för användning i trånga utrymmen
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
---|---|
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning totalt [A] | 1,5 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 326 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | PUR | ||||||||
Gjuten-body material | PUR | ||||||||
Material mutter | formgjuten zink, förnicklad | ||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm² |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, vinklad; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm |
---|