• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Anslutningsteknik
  3. Anslutningskablar med öppen ände
  4. Anslutningskablar med honkontakt för energiförsörjning för fältmoduler
  5. E12498

Anslutningskabel hona

E12498

ADOGD040ZDS0050H04

Anslutningskabel hona

E12498

ADOGD040ZDS0050H04

  • Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
  • Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Stort driftstemperaturintervall
  • Hög effektöverföring tack vare hög strömklassificering
  • ce
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Utförande Strömkabel, T-kodad
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] < 60 DC
Max. strömbelastning totalt [A] 12
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...85
Kapslingsklass IP 67
Mekaniska data
Vikt [g] 5233,5
Mått [mm] 15,4 x 15,4 x 52,8
Material PP
Gjuten-body material TPU
Material mutter formgjuten zink, förnicklad
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
kabel: 50 m, PUR, svart, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm²
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: T; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad