Ethernet RJ45 kontakt
E12514
RJ45-Steckverbinder
Ethernet RJ45 kontakt
E12514
RJ45-Steckverbinder
- Tillförlitlig signalöverföring för enheter med Ethernet interface
- För snabb och enkel parameterinställning och uppställning
- Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 20 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 10,4 |
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
FC-övergång till rundkabel: 0,34 mm²; Mantel: Ø 4,5...8 mm; AWG 22 |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x RJ45, rak |
---|