Montagekit för manuella ventiler och kulventiler
E12519
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F04/M5
Montagekit för manuella ventiler och kulventiler
E12519
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F04/M5
- För tillförlitlig feedback av gränsvärdesposition för manuella ventiler och kulventiler
- Lämplig för många olika ISO-toppflänsfästen
- Enkel montering och säker fastsättning
- För applikationer i Ex-klassade områden
- Robust design i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -30...80 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 463,5 |
---|---|
Toppfläns diameter [mm] | 42 |
ISO toppfläns typ | F04 |
Skaftförlängare | M5 |
Material | Montageplatta: plast; metalldelar: rostfritt stål (1.4301 / 304) |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|