- Produkter
- E12535
Anslutningskabel
E12535
VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS
Anslutningskabel
E12535
VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS
Kundspecifik
Applikation
Speciella egenskaper | För användning i släpkedja |
---|---|
Applikation | mikrobresistent |
Resistent mot olja | ja |
UV-beständig | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...90 |
---|---|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | -15...70 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 309,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Material | kapsling: TPE-U svart; Packning: FKM | ||||
Material mutter | formgjuten zink, förnicklad | ||||
För användning i släpkedja | ja | ||||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Instruktion | Kundspecifik | |
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 7 m, PUR, svart, Ø 5,8 mm; partvinnad; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm |