Magnet
E12538
MAGNET M6.1 NEODYM, DRILL HOLE
Magnet
E12538
MAGNET M6.1 NEODYM, DRILL HOLE
- För att säkerställa en lång avkänningsräckvidd
- För användning tillsammans med magnetgivare
- förtäckt installation bakom aluminium eller rostfritt stål möjligt
- Stort driftstemperaturintervall
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...80 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 3 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 12 / L = 3 |
Material | neodym |
Magnetisk fältstyrka [mT] | 250 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|