Anslutningskabel hona
E12551
ADOGS020PLS0005H02
Anslutningskabel hona
E12551
ADOGS020PLS0005H02
- För användning i mobila maskiner och fordon
- Stort driftstemperaturintervall
- DEUTSCH-kontakt för snabb och enkel anslutning till systemet ombord
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- PUR-kabel med god lämplighet för dragkedja
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; För användning i släpkedja |
---|---|
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | -20...85 |
Kapslingsklass | IP 67; (parningskontakt isatt) |
Mekaniska data
Vikt [g] | 186,7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | PA | ||||||||
Gjuten-body material | PA | ||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,4 mm; 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x DEUTSCH-kontakt, rak; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: förnicklad |
---|