Anslutningskabel
E12555
VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS
Anslutningskabel
E12555
VDOGS040PLS00,5H04DOGS040PLS
- För användning i mobila maskiner och fordon
- Stort driftstemperaturintervall
- DEUTSCH-kontakt för snabb och enkel anslutning till systemet ombord
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- PUR-kabel med god lämplighet för dragkedja
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri |
---|---|
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 12...24 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | -30...70 |
Kapslingsklass | IP 67; (parningskontakt isatt) |
Mekaniska data
Vikt [g] | 81,9 |
---|---|
Gjuten-body material | PA |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 0,5 m, PUR, Halogenfri, violett, Ø 6,4 mm; vriden; 2 x 0,50 mm² (2 x 0,50 mm ) + 2 x 1 mm² (52 x 0,15 mm ) |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 2 x DEUTSCH-kontakt, rak; Gjuten kåpa: PA; Kontakter: förnicklad |
---|