• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Anslutningsteknik
  3. Förlängnings-/anslutningskablar
  4. Y-splitter
  5. E12561

Y-anslutningskabel

E12561

YDOGS060PLS0001H03DOGH030MSS

Y-anslutningskabel

E12561

YDOGS060PLS0001H03DOGH030MSS

  • För användning i mobila maskiner och fordon
  • Stort driftstemperaturintervall
  • DEUTSCH-kontakt för snabb och enkel anslutning till systemet ombord
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • PUR-kabel med god lämplighet för dragkedja
  • ce
  • ukca
Applikation
Speciella egenskaper Silikonfri; Halogenfri; För användning i släpkedja
Silikonfri ja
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 8...32 DC
Skyddsklass III
Max. strömbelastning totalt [A] 4
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -40...80
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] -20...80
Kapslingsklass IP 67; (parningskontakt isatt)
Mekaniska data
Vikt [g] 135
Material PA; Honkontakt: TPU orange; Packning: FKM
Material mutter Mässing, förnicklad
Antal portar i splitboxen 2
För användning i släpkedja ja
För användning i släpkedja
Böjningsradie för flexibla installationer min. 10x kabeldiametern
Färdhastighet max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
Böjningscykler > 5 Mio.
Torsion/vridningsvinkel ± 180 °/m
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - DEUTSCH-kontakt
Anslutning Anslutning: 1 x DEUTSCH-kontakt, rak
Elektrisk anslutning - Honkontakt
kabel: 1 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm )
Anslutning: 2 x M12, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm