Y-anslutningskabel
E12562
YDOGS060PLS0002H03DOGH030MSS
Y-anslutningskabel
E12562
YDOGS060PLS0002H03DOGH030MSS
- För användning i mobila maskiner och fordon
- Stort driftstemperaturintervall
- DEUTSCH-kontakt för snabb och enkel anslutning till systemet ombord
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- PUR-kabel med god lämplighet för dragkedja
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; För användning i släpkedja |
---|---|
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | -20...80 |
Kapslingsklass | IP 67; (parningskontakt isatt) |
Mekaniska data
Vikt [g] | 213,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | PA; Honkontakt: TPU orange; Packning: FKM | ||||||||
Material mutter | Mässing, förnicklad | ||||||||
Antal portar i splitboxen | 2 | ||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - DEUTSCH-kontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x DEUTSCH-kontakt, rak |
---|
Elektrisk anslutning - Honkontakt
kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) | |
Anslutning: 2 x M12, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |