Anslutningskabel med AMP-kontakt
E12566
ADOGX060--A005E06
Anslutningskabel med AMP-kontakt
E12566
ADOGX060--A005E06
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 12...24 DC |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...100 |
---|---|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 67; (parningskontakt isatt) |
Mekaniska data
Vikt [g] | 576,5 |
---|---|
Material | PBT |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 5 m, PVC; 4 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm² |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x AMP-kontakt, rak; Kontakter: förnicklad |
---|