Lös honkontakt
E12583
SDOGS060--AFKCR
Lös honkontakt
E12583
SDOGS060--AFKCR
- För användning i mobila maskiner och fordon
- Stort driftstemperaturintervall
- DEUTSCH-kontakt för snabb och enkel anslutning till systemet ombord
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri |
---|---|
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4; (...40 °C) |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | -20...80 |
Kapslingsklass | IP 67; (parningskontakt isatt) |
Mekaniska data
Vikt [g] | 15,1 |
---|---|
Material | Mässing förnicklad; PA |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | 6 x 0,5 mm² |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x DEUTSCH-kontakt (DT-06-6S-CE02) |