Ethernet anslutningkabel
E12632
VSTGX080MSS0005K08STGP080--S
Ethernet anslutningkabel
E12632
VSTGX080MSS0005K08STGP080--S
- För anslutning till parameterinställningsgränssnittet på givaren
- För tillförlitlig signalöverföring
- God elektromagnetisk kompatibilitet tack vare skärmad kabel
Applikation
Speciella egenskaper | skärmad ledning; För användning i släpkedja |
---|---|
Utförande | ethernetkabel, X-codad |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67; IP 20; (M12 hane / RJ45 hane) |
Mekaniska data
Vikt [g] | 231,9 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | PUR; PA | ||||||||||||
Gjuten-body material | PA | ||||||||||||
Material mutter | formgjuten zink, förnicklad | ||||||||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||||||||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: X; Gjuten kåpa: PA; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 5 m, PUR, grön, Ø 6,2 mm, skärmad; 8 x 0,14 mm² |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x RJ45, rak; Gjuten kåpa: PA |