Anslutningskabel hona
E12638
ADOGH040MSS0005C04
Anslutningskabel hona
E12638
ADOGH040MSS0005C04
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Stort driftstemperaturintervall
- God elektromagnetisk kompatibilitet tack vare skärmad kabel
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; skärmad ledning; För användning i släpkedja |
---|---|
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 269,7 | ||
---|---|---|---|
Mått [mm] | 28 x 15 x 38 | ||
Material | TPU | ||
Gjuten-body material | TPU | ||
Material mutter | formgjuten zink | ||
För användning i släpkedja | ja | ||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5 mm, skärmad; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: formgjuten zink; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm är ej ansluten |
---|