• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Anslutningsteknik
  3. Anslutningskablar med öppen ände
  4. Anslutningskablar med honkontakt för energiförsörjning för fältmoduler
  5. E12649

Anslutningskabel hona

E12649

ADOAX050MSS0020H05

Anslutningskabel hona

E12649

ADOAX050MSS0020H05

  • Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
  • Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Stort driftstemperaturintervall
  • Hög effektöverföring tack vare hög strömklassificering
  • ce
  • ukca
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Utförande Strömkabel, L-kodat
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 63 DC
Max. strömbelastning totalt [A] 16
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -40...90
Kapslingsklass IP 67
Mekaniska data
Vikt [g] 4143,9
Mått [mm] 39 x 16 x 38,1
Material PP
Gjuten-body material TPE
Material mutter Mässing, förnicklad
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
kabel: 20 m, PUR, svart, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: L; Gjuten kåpa: TPE; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad