- Produkter
- Anslutningsteknik
- Förlängnings-/anslutningskablar
- Förlängningskablar för energiförsörjning för fältmoduler
- E12664
Anslutningskabel
E12664
VDOAX050MSS0020H05STGH005MSS
Anslutningskabel
E12664
VDOAX050MSS0020H05STGH005MSS
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Utförande | Strömkabel, L-kodat |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 64 DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 16 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 4299,9 |
---|---|
Material | PP |
Gjuten-body material | TPE |
Material mutter | Mässing, förnicklad |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 20,0 m, PUR, svart, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm² |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: L; Gjuten kåpa: TPE; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad |