Y-anslutningskabel
E12723
Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG
Y-anslutningskabel
E12723
Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift |
---|---|
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 2 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 52 |
---|---|
Gjuten-body material | TPU |
Material mutter | formgjuten zink, förnicklad |
Tätningsmaterial | FKM |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, orange, Ø 4,0 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk anslutning - Honkontakt C
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Packning: FKM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |
---|
Elektrisk anslutning - hankontakt A (2)
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Elektrisk anslutning - hankontakt B (1)
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, svart; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm |