• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Tillbehör
  3. Ställdon, flaggor, magneter och taggar
  4. Indikeringspuck
  5. E12724

Målpucken för ventilställdon

E12724

PUCK 65MM BASIC

Målpucken för ventilställdon

E12724

PUCK 65MM BASIC

  • För övervakning av ventilpositioner
  • För tillförlitlig positionsfeedback på ventilställdon
  • Enkel montering direkt på drivningens axel
  • Kontaktfritt och självrengörande system
  • Valbar position för dämpningsskruvarna
Applikation
Utförande för mekaniska interface till pneumatiska ställdon eller handmanövrerade ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Mekaniska data
Vikt [g] 79,8
Puck diameter [mm] 65,6
Hålavstånd [mm] 80
Skafthöjd på ventilaxeln [mm] 30
Material Indikeringspuck: PA 6 svart; metalldelar: rostfritt stål; Positionsindikator: PA 6 gul
Åtdragningsmoment [Nm] 2,5...3
Tillbehör
Ingående delar
skruv med halvrund skalle: 1 x M6 x 25, rostfritt stål EN ISO 7380-2:2011
Anmärkning
Förpackning 1 antal