Målpucken för ventilställdon
E12725
PUCK 65MM ADJUSTABLE
Målpucken för ventilställdon
E12725
PUCK 65MM ADJUSTABLE
- För övervakning av ventilpositioner
- För tillförlitlig positionsfeedback på ventilställdon
- Enkel montering direkt på drivningens axel
- Kontaktfritt och självrengörande system
- Valbar position för dämpningsskruvarna
Applikation
Utförande | för mekaniska interface till pneumatiska ställdon eller handmanövrerade ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 81,1 |
---|---|
Puck diameter [mm] | 65,6 |
Hålavstånd [mm] | 80 |
Skafthöjd på ventilaxeln [mm] | 30 |
Material | Indikeringspuck: PA 6 svart; metalldelar: rostfritt stål; Positionsindikator: PA 6 gul |
Åtdragningsmoment [Nm] | 2,5...3 |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|