- Produkter
- Anslutningsteknik
- Anslutningskablar med öppen ände
- Anslutningskablar med hankontakt
- E12732
Anslutningkabel med hankontakt
E12732
ASTGH080VAS0010G08
Anslutningkabel med hankontakt
E12732
ASTGH080VAS0010G08
- Hög skyddsklass för kraven i mat- och dryckesindustrin
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Stort driftstemperaturintervall
- God elektromagnetisk kompatibilitet tack vare skärmad kabel
- Vinklad typ för användning i trånga utrymmen
För 8-polig kontakt så är ledarfärgerna ej standardiserade. Beakta ledarna på sensor och kontakt i respektive datablad.
Applikation
Speciella egenskaper | skärmad ledning |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 678,9 |
---|---|
Mått [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
Material | PVC |
Gjuten-body material | PVC |
Material mutter | rostfritt stål |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 6,6 mm, skärmad; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm; Skärmad anslutningskabel: skärm ansluten |
---|