- Produkter
- E12734
Chassikontakt hona
E12734
EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)
Chassikontakt hona
E12734
EDOGH040ZDS0002E04 (PG9)
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 39,9 |
---|---|
Anslutningsgänga | PG 9 |
Material | formgjuten zink gjuten |
Gjuten-body material | formgjuten zink |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: formgjuten zink |
---|