Lös honkontakt
E12737
ecomatPanel/Connection Set
Lös honkontakt
E12737
ecomatPanel/Connection Set
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Max. strömbelastning totalt [A] | 4 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 20; (utan resistor) |
Mekaniska data
Vikt [g] | 10 |
---|---|
Mått [mm] | 15,3 x 23,2 x 24,2 |
Material | kapsling: PBT-GF20 |
Gjuten-body material | PBT |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | 5 x 0,5...0,75 mm² |
---|---|
Anslutning | Anslutning: AMP MQS, rak; Gjuten kåpa: PBT; Kontakter: förzinkad |