Fästen med ändstopp
E12741
FIXING/M8/NT/FE/END STOP
Fästen med ändstopp
E12741
FIXING/M8/NT/FE/END STOP
- Ändstopp för definierad installationsposition
- För montering av cylindriska givare
- Enkelt och snabbt utbyte utan omjustering
- Tillförlitligt skydd mot skador
- Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
Applikation
Utförande | med ändstopp |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 28,2 |
---|---|
Installationshänvisning | Rikta sensorn med aktiva ytan åt höger (se måttskiss) |
Mått [mm] | M12 x 1 / L = 28 |
Gängbeteckning | M12 x 1 |
Innerdiameter [mm] | 8 |
Material | galvaniserat stål; Muttrar: galvaniserat stål |
Åtdragningsmoment [Nm] | 5; (låsmuttrar: 10) |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
diagram och grafer
Montage
|
|
---|