• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Tillbehör
  3. Monteringstillbehör och fixeringsteknik
  4. Klämhållare
  5. E12747

Fästen med ändstopp

E12747

FIXING/M30/NT/MS/END STOP

Fästen med ändstopp

E12747

FIXING/M30/NT/MS/END STOP

  • Ändstopp för definierad installationsposition
  • För montering av cylindriska givare
  • Enkelt och snabbt utbyte utan omjustering
  • Tillförlitligt skydd mot skador
  • Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
Applikation
Utförande med ändstopp
Mekaniska data
Vikt [g] 141,2
Installationshänvisning Rikta sensorn med aktiva ytan åt höger (se måttskiss); på grund av materialet mässing kan minskningar av negativt avkänningsområde uppstå (minskat avkänningsområde)
Mått [mm] M36 x 1,5 / L = 33,5
Gängbeteckning M36 x 1,5
Innerdiameter [mm] 30
Material Mässing belagd med vitbrons; Muttrar: Mässing belagd med vitbrons
Åtdragningsmoment [Nm] 5; (låsmuttrar: 40)
Tillbehör
Ingående delar
Muttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
diagram och grafer
Montage