Montagekit för manuella ventiler och kulventiler
E12769
MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F05/M6
Montagekit för manuella ventiler och kulventiler
E12769
MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F05/M6
- För tillförlitlig feedback av gränsvärdesposition för manuella ventiler och kulventiler
- Enkel montering och säker fastsättning
- Robust design i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
- Lämplig för många olika ISO-toppflänsfästen
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -30...80 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 470,4 |
---|---|
Toppfläns diameter [mm] | 50 |
ISO toppfläns typ | F05 |
Skaftförlängare | M6 |
Material | metalldelar: rostfritt stål (1.4301 / 304) |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|