• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Tillbehör
  3. Monteringstillbehör och fixeringsteknik
  4. Monteringsset
  5. E12770

Montagekit för manuella ventiler och kulventiler

E12770

MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F07/M6

Montagekit för manuella ventiler och kulventiler

E12770

MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F07/M6

  • För tillförlitlig feedback av gränsvärdesposition för manuella ventiler och kulventiler
  • Enkel montering och säker fastsättning
  • Robust design i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
  • Lämplig för många olika ISO-toppflänsfästen
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -30...80
Mekaniska data
Vikt [g] 470,4
Toppfläns diameter [mm] 70
ISO toppfläns typ F07
Skaftförlängare M6
Material metalldelar: rostfritt stål (1.4301 / 304)
Anmärkning
Förpackning 1 antal