Anslutningskabel hona
E12772
ADOGB050ZDS0002B05
Anslutningskabel hona
E12772
ADOGB050ZDS0002B05
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 400 AC/DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning totalt [A] | 5 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 187,7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mått [mm] | 26 x 26 x 49,9 | ||||||
Gjuten-body material | PUR | ||||||
Material mutter | formgjuten zink | ||||||
För användning i släpkedja | ja | ||||||
För användning i släpkedja |
|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 2 m, PUR, svart, Ø 7,3 mm; 5 x 0,75 mm² |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x 7/8", rak; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink; Kontakter: guldpläterad |
---|