Lös honkontakt
E12774
SDOGB050ZDSFKPG
Lös honkontakt
E12774
SDOGB050ZDSFKPG
Applikation
Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift |
---|---|
Silikonfri | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 400 AC/DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Max. strömbelastning totalt [A] | 9 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 48,808 |
---|---|
Gjuten-body material | PA; PUR |
Material mutter | formgjuten zink, förnicklad |
Tätningsmaterial | NBR |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
skruvklämmor: ...1,5 mm²; Mantel: Ø 7...13 mm; AWG 16 |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x 7/8", rak; Gjuten kåpa: PA; PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Packning: NBR; Kontakter: guldpläterad |
---|