Målpucken för ventilställdon
E17012
PUCK D70 +90/-0 / W50
Målpucken för ventilställdon
E17012
PUCK D70 +90/-0 / W50
- För övervakning av ventilpositioner
- För tillförlitlig positionsfeedback på ventilställdon
- Enkel montering direkt på drivningens axel
- Kontaktfritt och självrengörande system
- Valbar position för dämpningsskruvarna
Applikation
Utförande | för spjällventil |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 65 |
---|---|
Puck diameter [mm] | 70 |
Material | Indikeringspuck: PA 6; Visare: Silikon RAL 3020 |
Åtdragningsmoment [Nm] | 2; (monteringsskruvar) |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|