Målpucken för ventilställdon
E17013
PUCK D48 +90/-0 / W25
Målpucken för ventilställdon
E17013
PUCK D48 +90/-0 / W25
- För övervakning av ventilpositioner
- För tillförlitlig positionsfeedback på ventilställdon
- Enkel montering direkt på drivningens axel
- Kontaktfritt och självrengörande system
- Valbar position för dämpningsskruvarna
Applikation
Utförande | för spjällventil |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 29 |
---|---|
Puck diameter [mm] | 48 |
Material | Indikeringspuck: PA 6; Visare: Silikon RAL 3020; försänkt skruv: rostfritt stål (1.4305 / 303); Cylinderskruv: rostfritt stål (1.4301 / 304); Stoppskruv: $1_4301; Låspinne: rostfritt stål (1.4301 / 304) |
Åtdragningsmoment [Nm] | 2; (monteringsskruvar) |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|