Målpucken för ventilställdon
E17118
Puck/IND/BK/D53
Målpucken för ventilställdon
E17118
Puck/IND/BK/D53
- För övervakning av ventilpositioner
- För tillförlitlig positionsfeedback på ventilställdon
- Enkel montering direkt på drivningens axel
- Kontaktfritt och självrengörande system
- Indikering av ventilposition med färgade riktningsindikatorer
Utgående artikel
Alternativartiklar: E12517 + E12526 Produktjämförelse: E17118 / E12517 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Applikation
Utförande | för mekaniska interface till pneumatiska ställdon eller handmanövrerade ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 50,2 |
---|---|
Puck diameter [mm] | 53 |
Hålavstånd [mm] | 80 |
Skafthöjd på ventilaxeln [mm] | 20 |
Antal möjliga positioner för kopplingsflaggor | 3 |
Material | Indikeringspuck: PBT svart; skruvar: rostfritt stål |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|