Målpucken för ventilställdon
E17119
Puck d=102mm
Målpucken för ventilställdon
E17119
Puck d=102mm
- För övervakning av ventilpositioner
- För tillförlitlig positionsfeedback på ventilställdon
- Enkel montering direkt på drivningens axel
- Kontaktfritt och självrengörande system
- Valbar position för dämpningsskruvarna
Applikation
Utförande | för mekaniska interface till pneumatiska ställdon eller handmanövrerade ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 192,5 |
---|---|
Puck diameter [mm] | 102 |
Hålavstånd [mm] | 130 |
Skafthöjd på ventilaxeln [mm] | 30 |
Material | Indikeringspuck: PVC svart; skruvar: rostfritt stål (1.4571/316Ti) |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|