Målpucken för ventilställdon
E17205
PUCK/INVERTED FUNCTION
Målpucken för ventilställdon
E17205
PUCK/INVERTED FUNCTION
- För övervakning av ventilpositioner
- För tillförlitlig positionsfeedback på ventilställdon
- Enkel montering direkt på drivningens axel
- Kontaktfritt och självrengörande system
- Indikering av ventilposition med färgade riktningsindikatorer
Applikation
Utförande | för mekaniska interface till pneumatiska ställdon eller handmanövrerade ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 117,5 |
---|---|
Puck diameter [mm] | 55 |
Hålavstånd [mm] | 80 |
Skafthöjd på ventilaxeln [mm] | 20 |
Material | Indikeringspuck: PVC svart; skruvar: rostfritt stål; metallring: rostfritt stål |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|