Målpucken för ventilställdon
E17327
PUCK/IND/8 PA6
Målpucken för ventilställdon
E17327
PUCK/IND/8 PA6
- För övervakning av ventilpositioner
- För tillförlitlig positionsfeedback på ventilställdon
- Enkel montering direkt på drivningens axel
- Kontaktfritt och självrengörande system
- Indikering av ventilposition med färgade riktningsindikatorer
Applikation
Utförande | för mekaniska interface till pneumatiska ställdon eller handmanövrerade ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 60,9 |
---|---|
Puck diameter [mm] | 65 |
Hålavstånd [mm] | 80 |
Skafthöjd på ventilaxeln [mm] | 30 |
Antal möjliga positioner för kopplingsflaggor | 3 |
Material | Indikeringspuck: PA 6 svart; skruvar: rostfritt stål (1.4302) |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|