- Produkter
- E17331
Målpucken för ventilställdon
E17331
PUCK IND/RD/102/8
Målpucken för ventilställdon
E17331
PUCK IND/RD/102/8
- För övervakning av ventilpositioner
- För tillförlitlig positionsfeedback på ventilställdon
- Enkel montering direkt på drivningens axel
- Kontaktfritt och självrengörande system
- Valbar position för dämpningsskruvarna
Utgående artikel
Applikation
Utförande | för mekaniska interface till pneumatiska ställdon eller handmanövrerade ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 99,6 |
---|---|
Puck diameter [mm] | 102 |
Hålavstånd [mm] | 130 |
Skafthöjd på ventilaxeln [mm] | 30 |
Antal möjliga positioner för kopplingsflaggor | 8 |
Material | Indikeringspuck: PA 6 röd; skruvar: rostfritt stål (1.4302) |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|