- Produkter
- E18017
Anslutningskabel hona
E18017
ADOAH040VAS0005E04
Anslutningskabel hona
E18017
ADOAH040VAS0005E04
- Vinklad typ för användning i trånga utrymmen
- Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
- Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort driftstemperaturintervall
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 300 AC/DC |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...100 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 181,437 |
---|---|
Mått [mm] | 31 x 14,5 x 31 |
Material | PVC |
Gjuten-body material | PVC |
Material mutter | rostfritt stål (1.4571/316Ti) |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 5 m, PVC, svart; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1.4571/316Ti); Kontakter: guldpläterad |
---|