- Produkter
- E18031
Lös honkontakt
E18031
SDOGH040MSSFKPG
Lös honkontakt
E18031
SDOGH040MSSFKPG
- Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
- Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
- Stort driftstemperaturintervall
- Säker kabelanslutning med insticksskruvanslutningar
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max. strömbelastning totalt [A] | 4; (...40 °C) |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 27,216 |
---|---|
Mått [mm] | 18 x 18 x 46 |
Material | PA |
Gjuten-body material | PA |
Material mutter | ZnAl/Ni |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
klämmor: ...0,75 mm²; Mantel: Ø 8...10 mm |
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: ZnAl/Ni; Kontakter: guldpläterad |
---|