• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. E18160

Anslutningskabel hona

E18160

ADOAH040VAS0075E04

Anslutningskabel hona

E18160

ADOAH040VAS0075E04

  • Vinklad typ för användning i trånga utrymmen
  • Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
  • Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Stort driftstemperaturintervall
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] < 300 AC/DC
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -20...105
Kapslingsklass IP 68
Mekaniska data
Vikt [g] 2685,265
Mått [mm] 31 x 14,5 x 31
Material PVC
Gjuten-body material PVC
Material mutter rostfritt stål (1.4571/316Ti)
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
kabel: 75 m, PVC, grå; 4 x 0,34 mm² / AWG 22
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1.4571/316Ti); Kontakter: guldpläterad