- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Glasfiberoptik
- E20051
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20051
FT-00-P-A-M6
Fiberoptisk direktavkännade givare
E20051
FT-00-P-A-M6
- För installation på platser som är svåra att komma åt
- Användning som direktavkännande givare
- Lång räckvidd
- Tål olika aggressiva kemikalier
- Liten böjradie
Applikation
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
---|---|
Applikation | För användning i industriella miljöer |
Område
Arbetsområde med fiberoptikförstärkare typ | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 330 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 40 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 200 |
---|
Arbetsområde fiberoptik [mm] | 40 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 42,5 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | rak |
Gänga sensorhuvud | M6 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 25 |
Totallängd [mm] | 600; (+20 mm) |
Min. böjradie [mm] | 20 |
Fiberplacering |
|
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | Aluminium |
Material fibermantel | PVC |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|