- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Glasfiberoptik
- E20061
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20061
FE-00-P-V-E1
Fiberoptik envägsavkännade givare
E20061
FE-00-P-V-E1
- För installation på platser som är svåra att komma åt
- Användning som envägsavkännande givare
- Lång räckvidd
- Tål olika aggressiva kemikalier
- Mycket liten böjradie
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|---|
Applikation | Liten böjradie |
Område
Område med fiberoptikförstärkare typ | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Område fiberoptik [mm] | 420 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 50 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 160 |
---|
Område fiberoptik [mm] | 50 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 49 |
---|---|
Typ av sensorhuvud | rak |
Sensorhuvuddiameter [mm] | 1 |
Längd fiberoptikhuvud [mm] | 5 |
Totallängd [mm] | 600 |
Min. böjradie [mm] | 10 |
Fiberplacering | |
Material | Adapter: PPE |
Fibermaterial | Glas |
Fiberhuvudmaterial | rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Material fibermantel | PVC |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|